Philips Master Value Decorative LED mignion og lustre
Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket
Produkter
Produkt | Sammenlign | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAS VLE LEDCandleD2.5-15WE14 B35GOLDSP G929002983202 | - | - | 1800 | E14 | ||
MAS VLE LEDLusterD 2.6-15W E14 P45 SP G929002983302 | - | - | 1800 | E14 | ||
MAS VLE LEDBulbD 2.6-15W E27 GOLDP45SP G929002983402 | - | - | 1800 | E27 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Den nye Deco-kolleksjonen (mignon og prismepærer) forvandler hjemmet ditt med en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en effektiv, minimalistisk belysningsopplevelse. Med en svært lang levetid, opptil 90 % energibesparelser, ingen synlig flimring og en umiddelbar full lysstyrke får du dessuten mykt og jevnt fordelt lys med trendy og stilfull sjarme som gir en innbydende harmoni i rommet.
Fordeler
Sparer ca. 90 % energi
Svært lang levetid som reduserer behovet for utskifting
Funksjoner
Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
Høy fargegjengivelse (CRI over 80) gir klare farger