Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 16W 4P SE UNP/32927971404099 | 15 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 25W - 4P SE UNP/32927972204099 | 23 | - | - | - | 4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended | ||
TUV 4W FAM/10X25BOX928000104013 | 4,5 | - | - | - | G5 | ||
TUV 6W FAM/10X25BOX928000704013 | 6 | - | - | - | G5 | ||
TUV 8W FAM/10X25BOX928001104013 | 7,1 | - | - | - | G5 | ||
TUV 11W FAM/10X25BOX928002204013 | 11,5 | - | - | - | G5 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering
Fordeler
Sikkerhet ved effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid
Høy systemeffektivitet fordi uavhengig av overdesign av rensesystemet for å ivareta den høye andelen av desinfeksjon
Funksjoner
Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon
Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.