Philips TUV T8

Lampe:

Produkter

Produkt Sammenlign
TUV T8 F17 1SL/25

TUV T8 F17 1SL/25

927941904020
16,7
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 15W SLV/25

TUV 15W SLV/25

928039004005
15,5
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 25W 1SL/25

TUV 25W 1SL/25

928039404005
25
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
30
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 36W SLV/6

TUV 36W SLV/6

928048604003
36
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 75W HO 1SL/6

TUV 75W HO 1SL/6

928049404003
75
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
TUV 55W HO 1SL/6

TUV 55W HO 1SL/6

928049504003
54
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lysrør i T8 eller T26 bergnet for desinfisering

Fordeler

  • Effektiv desinfeksjon gjennom hele lyskildens levetid.

  • Man kan planlegge vedlikehold og lyskildebytte slik at man slipper for dyre ad hoc operasjoner

Funksjoner

  • Utstråler kortbølge UV stråling med topp på 253.7 nm (UV-C) for bakteriedrepende funksjon

  • Lampeglass filtrerer bort den ozon-dannende linjen ved 185 nm

Bruksområder

  • Dreper eller inaktiverer bakterier, virus og andre laverestående organismer
  • Desinfeksjon av luft, vann og overflater i sykehus, bakterielle forskninglaboratorier og farmasøytiske miljøer, matvareindustri så som meierier, bryggerier og bakerier
  • Desinfeksjon av drikkevann, avløpsvann, svømmebassenger, aircondition-anlegg, kjølerom, pakkerier etc.
  • Brukes i ulike fotokjemiske prosesser

Advarsler og sikkerhet

  • Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Nedlastinger