Philips MASTER TL-D Xtreme

Minimalt med vedlikehold

Produkter

Produkt Sammenlign
58,9
5 000
6500
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Lyskilden MASTER TL-D Xtreme har ekstremt lang levetid. Dette gir ekstra lave driftskostnader over hele levetiden. Den er derfor godt egnet på steder der det er dyrt å skifte lyskilder på grunn av stor takhøyde eller driftsavbrudd, og i installasjoner med lange brennsykluser, som i tunneler, på oljerigger og i industriproduksjon. Den kan brukes på eksisterende forkoblinger eller egne HF Xtreme-forkoblinger.

Fordeler

  • Den ekstremt lange levetiden på opptil 10 år gir lavere vedlikeholdskostnader, mindre avfall og lavere avhendingskostnader på slutten av levetiden

  • Mindre problemer med tidlige feil

Funksjoner

  • Ekstremt lang levetid med opptil 10 års drift

  • Lavt kvikksølvnivå for lyskilder med lang levetid

Bruksområder

  • Passende til bruk i bruksområder hvor vedlikeholdskostnader (høy takhøyde, vanskelig å komme til) og avbruddskostnader er høy (stoppe produksjons prosess, stenge av tunneler), eller hvor lampe utfall ikke aksepteres pga f.eks. sikkerhet: tunneler, prosess-, næringsmiddel- og petrokjemisk industri

Advarsler og sikkerhet

  • For å oppnå de oppgitte levetidene for 100 % drift må du ikke dimme under 30 %

  • Når de brukes på elektromagnetiske forkoblinger, anbefales det sterkt å bruke bare Philips S10- eller S10E-startere (for 18 W-typene S2 eller S2E) for å oppnå de oppgitte levetidene, og sette inn nye startere når lyskilden skiftes.

Nedlastinger