Philips MASTER PL-T Xtra 4 Pin
Laveste totale driftskostnader og høyeste lyseffekt!
Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/5X10BOX927912684014 | 42,0 | 3 000 | 4000 | - | GX24q-4 |
Informasjonen om produktseriene
Beskrivelse
MASTER PL-T Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere lysnivåer. Lyskildene i MASTER PL-T Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-T-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.
Fordeler
Ekstra lang levetid
Lengre levetid og færre tidlige utfall fører til mindre ubehag og lavere vedlikeholdskostnader - og forsterker effekten av å gjøre gruppeskift fremfor kostbare enkeltskift av lyskilder
Funksjoner
4-pins feste
Inneholder broteknologien fra Philips
Bruksområder
Advarsler og sikkerhet
Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet