Philips PowerBalance gen2, 64 W, 620x620 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4
RC463B 80S/TW9 SIA W62L62 VPC U4
Produktbeskrivelse
620x620 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Innfelt, Sensorklar sjåfør Interact System klar, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, lysoverflate, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning