Philips CoreLine Recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, Wieland
RC136B 28S_34S_40S/830 PSU W60L60 NOC W3
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 2800 lm, 3400 lm, 4000 lm, 31 W, 22 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, Spredningsvinkel 100°, Mikroprismatisk linse, Polymetylmetakrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Ledning med plugg kompatibel med Wieland/Adels, 3-pols, Tilkoblingsenhet, 3-pols