Philips CoreLine Recessed, All-in, 34 W, 25 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, ELB3h
RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3
Produktbeskrivelse
600x600 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 34 W, 25 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bredstrålet, Mikroprismatisk linse, Polymetylmetakrylat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Kabel med kontakt, 3-pols, Tilkoblingsenhet 5-pols, Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon