Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Reflektor med høy glans, VLC, Hvit, IP20

DN571C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH

Produktbeskrivelse

Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Reflektor med høy glans, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505100971
Full bestillingskode: 871869997100700

Nedlastinger