Philips LuxSpace, surface mounted, 20 W, D250 mm, 2600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Reflektor med høy glans, VLC, Hvit, IP20
DN570C LED24S/830 DIA-VLC-E C WH
Produktbeskrivelse
D250 mm, Formstøpt aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Interact System klar visuell lyskommunikasjon aktivert eksternt, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, Reflektor med høy glans, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling og strekkavlastning