Philips LuxSpace, recessed, 30 W, D200 mm, 3100 lm, Tunable white 2700-6500 K, DALI, UGR19, Reflektor med høy glans, Hvit, IP20

DN571B LED40S/TWH PSD-E C WH

Produktbeskrivelse

D200 mm, Metall/plast, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt, ekstern, 3100 lm, 30 W, 100 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.307,0.326) SDCM≦4, UGR19, Reflektor med høy glans, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling og strekkavlastning

Bestillingskode: 910505100902
Full bestillingskode: 871869997031400

Nedlastinger