Philips Ledinaire innfelt downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 60°, Svart, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Produktbeskrivelse

D200 mm, Plast, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Spredningsvinkel 60°, Matt, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 929003165632
Full bestillingskode: 871951435404300

Nedlastinger