Philips Ledinaire innfelt downlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Spredningsvinkel 60°, Svart, IP20/54

DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU

Produktbeskrivelse

D150 mm, Metall/plast, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Spredningsvinkel 60°, Matt, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttet, beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 929003165432
Full bestillingskode: 871951435400500

Nedlastinger