Philips CoreLine Paneel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC

Productomschrijving

Module 625, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Bundelhoek 120°, Opaal, Polystyreen, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401890385
Volledige bestelcode: 872016973510199

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads