Nederland - Nederlands

Philips CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay gen5: eenvoudige installatie. Uitstekende verlichting.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine Highbay Gen5 maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. Het is een betrouwbare armatuur met een zeer lange levensduur, het levert grote energiebesparingen op en er is minder onderhoud voor nodig. Tegelijkertijd is de CoreLine Highbay heel eenvoudig in gebruik. De armatuur kan geïnstalleerd worden in het bestaande elektriciteitsnet en de elektrische verbinding is eenvoudig tot stand te brengen. De armatuur en een externe IP65-connector hoeven daar niet voor te worden geopend. Je hebt de keus uit twee bundelhoeken: een smalle en brede bundel om je verlichtingsplan volledig aan te passen aan je specifieke behoeftes. Dit assortiment omvat ook Interact Ready armaturen met ingebouwde draadloze communicatie en geïntegreerde bewegings- en daglichtsensoren. CoreLine Highbay Gen5 kan meteen worden gebruikt met elk Interact systeem voor connected lighting.

Voordelen

  • Bespaart op energie- en onderhoudskosten

  • Eenvoudige installatie met de enkele pendelhaak en externe connector, met extra montagebeugel voor meer flexibiliteit

Kenmerken

  • Lange levensduur en hoog rendement: 50.000 uur met flux bij min. 85% vergeleken met aanvangsniveau; tot 160 lm/W

  • Verschillende bundelopties: smalle en brede bundel, voor geringe verblinding zonder extra accessoires

Toepassingen

  • Productiehallen
  • Expositiehallen
  • Magazijnen en logistieke centra
  • Lounges met hoog plafond

Downloads