Philips Xitanium LED Transformator 24VDC

Xitanium LED Transformator 24VDC G2

Producten

Product Vergelijken
30
24
1250
Vast
IP20 | Finger-protected
250
24
10420
Vast
IP20 | Finger-protected

Informatie over productfamilie

Beschrijving

De Philips Xitanium Constant Voltage-drivers zijn ontworpen voor het aansturen van 24VDC LED-oplossingen, voor zowel ingebouwde als onafhankelijke toepassingen, zoals schapverlichting, displayverlichtingstoepassingen in de detailhandel en gevelverlichting. Xitanium Constant Voltage-drivers zijn voorzien van diverse beveiligingsfuncties die een betrouwbare werking en een levensduur van 50.000 uur garanderen. Ze zijn speciaal ontworpen om geweldige EMI-prestaties, hoge robuustheid en veilig gebruik te garanderen.

Voordelen

  • Biedt opties voor verschillende armatuurontwerpen

  • Uitstekende EMI-prestaties voor eenvoudige integratie

Kenmerken

  • Klasse II toepassing

  • Ingebouwde en onafhankelijke toepassing

Toepassingen

  • Displayverlichting in winkels
  • koofverlichting
  • Schapverlichting
  • Kantoorverlichting

Downloads