PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LED Transformer 300W IP67 24VDC 220-240V

Productomschrijving

Philips LED Transformer 300W IP67 24VDC 220-240V

Bestelcode: 929001485680
Volledige bestelcode: 694793915924600

Specificaties

  • Nominale levensduur
    50.000 hr

Downloads