Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    DecoForm

    Créez une esthétique et des motifs uniques dans votre espace avec un nombre presque illimité de possibilités de tuiles et d’orientations de produits sans sacrifier l’éclairage fonctionnel.

    Voir tous les 100 produits Ledalite
    DecoForm
    Ledalite
    Color Rendering Icon
    Declare
    DLC Standard Qualified Product
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    cETLus logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Taille du luminaire
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        DecoForm est une solution encastrée ou suspendue créative, flexible et accrocheuse de 2’x2’. DecoForm s’intègre parfaitement dans les applications d’éclairage typiques avec des performances d’éclairage comparables. Les ajouts uniques de tuile apportent de la couleur, de la profondeur et de l’intrigue à n’importe quel espace en plaçant simplement la tuile sur le boîtier de DecoForm.

        Avantages

        Les contrôles intégraux sont cachés de la vue.
        DEL AccuRender standard avec IRC ≥90
        Tuile entièrement modulaire
        Conception de lentille monobloc ultra-propre

        Caractéristiques

        Versions discrètes encastrées et suspendues.
        Associées aux tuiles acoustiques, acryliques et métalliques de Ledalite, utilisez les tuiles de plafond T-Grid existantes pour une solution simple qui ajoute de la profondeur à votre espace ou apportez votre propre tuile pour des options de conception illimitées.
        Accepte les tuiles de tailles 20-1/2 po et 23-3/4 po
        Disponible avec des commandes intégrées, notamment Interact, Lutron Athena et Lutron Vive
        Large gamme de packages de lumens de 1500 lm à 6000 lm par pas de 500 lm pour éclairer correctement n’importe quel espace d’application.

        Applications

        Bureau
        Milieu scolaire
        Commerce
        Épiceries
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit