Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    NatureConnect Small Island

    Vivez véritablement l'effet puits de lumière avec la lumière du jour entrant à l'intérieur

    Voir tous les 10 produits Ledalite
    NatureConnect Small Island
    Ledalite
    cETLus logo
    Interact Ready Logo (Bluetooth)
    Spark Design Award Logo
    iF Design Award 2021 Logo
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Découvrez le pouvoir transformateur de la lumière naturelle dans votre environnement professionnel grâce à notre effet de puits de lumière innovant. Le petit îlot NatureConnect fait entrer l'extérieur à l'intérieur, améliorant l'ambiance de votre espace de travail et contribuant à un environnement de travail plus productif et positif. Illuminez votre entreprise avec la véritable essence de la lumière du jour.

        Avantages

        Améliore le bien-être : soutient le rythme jour-nuit naturel du corps pour rester actif pendant la journée et bien se reposer la nuit
        Améliorer les performances : Rend les gens plus énergiques et stimule l'interaction et la collaboration
        Créez un environnement inspirant : améliorez l'identité de votre entreprise en créant une atmosphère dynamique, joyeuse et immersive

        Caractéristiques

        Scènes réglables pour fournir des doses de lumière mélanopique au bon moment de la journée
        L'interface utilisateur intuitive permet à l'utilisateur de choisir parmi différents rythmes de jour ou scènes lumineuses
        Une double entrée 0-10 V pour permettre le contrôle de la luminosité (pour la régulation de la lumière du jour), définir la scène ou éteindre le système
        Équilibre naturel de l'éclairage horizontal et vertical changeant au cours de la journée
        Interface utilisateur conforme au code de comportement automatisé pré-commandé

        Applications

        Bureau
        Soins de santé
        Hospitalité
        Éducation
        Hôtel
        Centre de conférences
        Espaces sociaux
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit