Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)

    La créativité et la continuité peuvent coexister

    Voir tous les 285 produits Gardco
    Applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)
    Gardco
    Declare
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        • Spécifications Gardco-Applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)_FR pdf 2.9 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        L’applique murale améliorée à DEL PureForm de Gardco offrant un confort visuel possède une conception à profil bas et épuré qui complètera un éventail de styles architecturaux. L’applique murale PureForm génère jusqu’à 30 000 lumens dans le moteur DEL de précision et 10 000 lumens dans le confort pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage allant jusqu’à 25 pieds et elle est offerte avec des répartitions optiques de types 2, 3 et 4 ainsi qu’avec une répartition optique de contrôle du rétroéclairage. Une gamme complète d’options de contrôle, y compris Interact, est disponible pour des économies d’énergie supplémentaires. La batterie d’urgence optionnelle est disponible pour l’éclairage du chemin de la sortie d’évacuation et fait partie intégrante du luminaire.

        Avantages

        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        Optiques de précision et de confort disponibles, adaptées à une gamme de hauteurs de montage et de sortie de lumière.
        Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes et compatibilité avec Interact qui facilite la gestion et augmente la valeur.

        Caractéristiques

        Optique de précision avec multiple options de répartition
        Répartitions optiques de types 2, 3 et 4, et pour contrôle de l’éclairage en arrière-plan (ETOr)
        Batterie d’urgence intégrée en option
        Une gamme complète d’options de contrôles est proposée pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires et est compatible avec Interact.

        Applications

        Milieu scolaire
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureau
        Milieu hôtelier
        Entrepôt industriel
        Façade du bâtiment
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit