285
Applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)
produits trouvés
Parcourez les
Applique murale PureForm PWS (Précision et Confort)
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
L’applique murale améliorée à DEL PureForm de Gardco offrant un confort visuel possède une conception à profil bas et épuré qui complètera un éventail de styles architecturaux. L’applique murale PureForm génère jusqu’à 30 000 lumens dans le moteur DEL de précision et 10 000 lumens dans le confort pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage allant jusqu’à 25 pieds et elle est offerte avec des répartitions optiques de types 2, 3 et 4 ainsi qu’avec une répartition optique de contrôle du rétroéclairage. Une gamme complète d’options de contrôle, y compris Interact, est disponible pour des économies d’énergie supplémentaires. La batterie d’urgence optionnelle est disponible pour l’éclairage du chemin de la sortie d’évacuation et fait partie intégrante du luminaire.
Avantages
Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
Optiques de précision et de confort disponibles, adaptées à une gamme de hauteurs de montage et de sortie de lumière.
Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes et compatibilité avec Interact qui facilite la gestion et augmente la valeur.
Caractéristiques
Optique de précision avec multiple options de répartition
Répartitions optiques de types 2, 3 et 4, et pour contrôle de l’éclairage en arrière-plan (ETOr)
Batterie d’urgence intégrée en option
Une gamme complète d’options de contrôles est proposée pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires et est compatible avec Interact.