Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Form 10 DEL en bout de fût CP20/MP20

    Esthétique rétro associée à une version moderne et mise à jour pour les exigences DEL d’aujourd’hui

    Voir tous les 380 produits Gardco
    Form 10 DEL en bout de fût CP20/MP20
    Gardco
    cULus
    DLC Premium product
    Declare
    International Dark Sky Approved (IDA)
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        La nouvelle famille de luminaires Gardco Form 10 vous offre un choix de systèmes optiques adaptés aux besoins de toutes vos applications d’éclairage de site. Les concepteurs de Gardco ont pris soin de maintenir l’esthétique rétro à laquelle les clients ont répondu tout en fournissant une version moderne et mise à jour pour les exigences d’aujourd’hui. L’option technologique ComfortEdge™ permet d’obtenir d’excellentes performances de contrôle photométrique et de distribution, tout en créant un environnement confortable et rassurant qui met en valeur les espaces extérieurs. Des options optiques de précision sont disponibles pour une utilisation à des hauteurs de montage plus élevées ou avec des applications nécessitant un espacement et des distributions de luminaires plus larges pour un contrôle strict de l’éclairage. Si vous êtes à la recherche d’une solution élégante pour vos utilisations sur site et grande surface, choisissez un ten... Form 10 de Gardco.

        Avantages

        Large sélection de combinaisons CCT/CRI
        Listé Dark Sky 3 000 K et en dessous
        Indice de vibration ANSI
        Étiquette de service en standard

        Caractéristiques

        Montage en bout de fût ou sur bras
        Cylindrique ou à dôme
        ComfortEdge ou optique de précision
        Options de couleurs élargies
        Couleur d’accent facultative
        Lumen range 2,500-34,000 lumens
        Efficacité jusqu’à 195 LPW avec optique de précision et 144 LPW avec optique ComfortEdge

        Applications

        Bureaux
        Allées
        Parcs et centres commerciaux
        Milieu hôtelier
        Milieu scolaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit