Philips Dynalite DMC2-UL

새로운 내용

제품 설명

Philips Dynalite DMC2-UL

주문 코드: 913703666009
전체 주문 코드: 871869600701300

사양

  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Current (Nom)
    32A per phase or single phase 63A max A

다운로드