Philips LED, T8, 15.5 W, 3000 K, 2300 lm, 50000 hour(s)

MAS LEDtube VLE DC 1200mm 15.5W 830 T8

제품 설명

LED, T8, 1200 mm, 15.5 W, 3000 K, 2300 lm, 50000 hour(s), 148 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Glass

주문 코드: 929003557121
전체 주문 코드: 871951446891700

다운로드