Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 12.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8

제품 설명

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 12.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 168 lm/W, EEL C, G13 ROT, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

주문 코드: 929001922802
전체 주문 코드: 871869959239400

다운로드