Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002425292
Codice d'ordine completo: 871951434706900

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002425292 pdf 65.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002425292 it_IT pdf 808.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929002425292_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002425292_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG IES 771 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB