Italia - Italiano

Philips Faretto LED MASTER ExpertColor AR111

Crea un'atmosfera calda e accogliente con un'illuminazione di qualità superiore

Prodotti

MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
33379600
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D
33381900
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D
33383300
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D
33385700
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D
33387100
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D
33389500
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D
33391800
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D
33393200

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle sue linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot PAR.

Vantaggi

  • Creazione di un'atmosfera calda e confortevole

  • Soluzione retrofit estremamente semplice per migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità

Caratteristiche

  • Spettro luminoso che replica l'effetto alogeno

  • Design trimless delle lenti con scanalature a V

Applicazioni

  • Hotel, ristoranti e bar: camere d'albergo, corridoi, hall, reception, ristoranti, bar, caffè
  • Casa: soggiorno, camera da letto, corridoio
  • Negozi: esposizioni, espositori, punti vendita, camerini

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot ExpertColor AR111 it_IT pdf 2.5 MB

Immagini

Family-Photographs-Faretto LED MASTER ExpertColor AR111
Risorse multiple
Video
MASTER LEDspot ExpertColor AR111 mp4 169.5 MB
Immagine della confezione
Packaging Image tif 23.1 MB

Plug-in software

Family-IES-Faretto LED MASTER ExpertColor AR111
Risorse multiple