Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 ore

MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 2700 K, 600 lm, CRI 95, 40000 ore, 55.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Codice d'ordine: 929003043202
Codice d'ordine completo: 871951433391800

Specifiche

  • Attacco
    G53
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto