Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 ore

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D

Descrizione prodotto

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 ore, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Codice d'ordine: 929003042802
Codice d'ordine completo: 871951433383300

Specifiche

  • Attacco
    G53
  • Durata nominale
    40.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003042802 pdf 68.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 172.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003042802 it_IT pdf 684.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003042802_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929003042802_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D IES 11.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB