Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Descrizione prodotto

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002068202
Codice d'ordine completo: 871869672135300

Specifiche

  • Attacco
    GU10
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Narrow Cone
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002068202 pdf 67.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 467.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002068202 it_IT pdf 696.7 kB

Immagini

Product-Photographs-929002068202_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-929002068202_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM IES 5.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB