Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrizione prodotto

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Codice d'ordine: 913713033966
Codice d'ordine completo: 871829172125300

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Larghezza corrente di spunto
    0,25 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    24 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    28

Download