Italia - Italiano

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Descrizione prodotto

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Codice d'ordine: 913713031566
Codice d'ordine completo: 872790091164000

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Larghezza corrente di spunto
    0,25 ms
  • Picco corrente di spunto (Max)
    18 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    28

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713031566 it_IT pdf 433.5 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB

Immagini

Product-Photographs-913713031566_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Risorse multiple - Visuals