Italia - Italiano

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Descrizione prodotto

Philips HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Codice d'ordine: 913713031966
Codice d'ordine completo: 872790091172500

Specifiche

  • Tensione in ingresso
    Da 220 a 240 V
  • Frequenza di linea
    50 to 60 Hz
  • Frequenza di ingresso
    Da 50 a 60 Hz
  • Larghezza corrente di spunto
    0,35 ms
  • Fattore di potenza (frazione)
    0.99
  • Picco corrente di spunto (Max)
    28 A
  • Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
    12

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 913713031966 it_IT pdf 508.3 kB

Brochure

Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity - HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Scheda tecnica aggiuntiva
GSAD_PPPLTL-3_0005-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Immagini

Product-Photographs-913713031966_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-913713031966_EU
Risorse multiple