Philips SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: lampione solare connesso tutto in uno

Prodotti

Prodotto Compara
158
2.706
3000
70-79
18,3
153
5.378
3000
70-79
35,1
144
3.597
3000
70-79
25
147
7.120
3000
70-79
48,4
158
2.707
4000
70-79
17,1
165
5.384
4000
70-79
32,7
155
3.600
4000
70-79
23,3
158
7.134
4000
70-79
45,1

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con i lampioni solari Philips SunStay Pro gen2 raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità è più facile che mai. Dotati di un pannello solare integrato e dell'opzione per un pannello fotovoltaico verticale aggiuntivo, batteria al litio ferro fosfato (LFP), questi lampioni offrono opzioni di ricarica per il funzionamento fuori rete e ibrido. Sunstay Pro gen2 è disponibile in un'ampia gamma di temperature di colore con ricette di luce dedicate che aiutano a preservare i cieli bui. Il tutto racchiuso in un design distintivo dell'apparecchio d'illuminazione, realizzato in un corpo in alluminio robusto e di lunga durata (PDC). In questo modo sarà possibile portare luce in zone prive di accesso alla rete elettrica per molti anni a venire. L'illuminazione solare SunStay Pro gen2 utilizza la più recente tecnologia LED per una lunga durata di 100.000 ore con il miglior mantenimento del lumen della categoria a L95. Il perno di montaggio su palo appositamente progettato offre diversi angoli di inclinazione e la possibilità di montaggio laterale e sulla sommità del palo. Grazie alla piattaforma ottica Ledgine O è inoltre possibile aumentare la distanza tra i pali per ridurre il costo totale di proprietà in un'ampia gamma di applicazioni. Sunstay Pro gen2 è progettato per un'installazione rapida e semplice, con un passaggio cavi riprogettato e un accesso dall'alto verso il basso, senza attrezzi, ai componenti del sistema per una migliore manutenzione. E grazie al Philips Service Tag, avrai accesso a tutta la documentazione di cui hai bisogno in loco. Sono disponibili opzioni di connettività e di oscuramento, tra cui un sensore di movimento radar montato per aumentare automaticamente i livelli di luce quando viene rilevata una presenza. Esiste anche la possibilità di raggruppare e controllare i lampioni adiacenti tramite una rete mesh interna per aumentare i livelli di luce in caso di rilevamento di presenza o attività. Inoltre, l'illuminazione solare VGP726 SunStay Pro gen2 è System Ready, quindi può essere abbinata in qualsiasi momento futuro a sistemi di gestione dell'illuminazione come Interact City. La scelta completa per oggi e per domani.

Vantaggi

  • Portare la luce nelle zone senza accesso alla rete elettrica

  • Protegge il paesaggio (non è necessario effettuare scavi per il cablaggio)

Caratteristiche

  • Batteria al litio ferrofosfato sostituibile per una lunga durata e un funzionamento senza problemi

  • Scelta fra oltre 40 fasci e schermi interni

Applicazioni

  • Piste ciclabili, percorsi e attraversamenti pedonali
  • Strade urbane e residenziali, rotonde, parchi e parchi giochi, aree commerciali
  • Aree industriali, parcheggi, stazioni di servizio, aeroporti, porti, aree di trasporto pubblico

Avvertenze e sicurezza

  • Per garantire le performance e l'autonomia dei lampioni, il calcolo del dimensionamento dei pannelli solari deve essere effettuato da un team Signify o da partner adeguatamente formati da Signify

  • Per performance efficaci dell'illuminazione stradale a carica solare, il pannello fotovoltaico deve essere esposto al sole tutto il giorno e non deve essere installato all'ombra.

Download