Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 17.1 W, 2707 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento III, IP66
VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Descrizione prodotto
Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 62-76 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 2707 lm, 17.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento III