Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento I, IP66, SRG10
VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A
Descrizione prodotto
Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 62-76 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune kV, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels