Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 23.3 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento I, IP66, SRG10

VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Descrizione prodotto

Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 62-76 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 3600 lm, 23.3 W, 155 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione da sovratensione dell'apparecchio d'illuminazione fino a 10 kV in modo differenziale e 10 kV in modo comune kV, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 79891500
Codice d'ordine completo: 872016979891500

Download