Signify Clearflood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU
Descrizione prodotto
Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione, 76900 lm, 530 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, 6/8 kV, Unità di connessione 3 poli
Specifiche
- Codice famiglia lampada LED930 [LED module 93000 lm]
- Numero di riduttori 3 unità
- Driver incluso Sì
- Tipo di motore sorgente luminosa LED
- Service tag Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni