Italia - Italiano

Signify Clearflood gen2, 341 W, 47660 lm, 4000 K, CRI70, Asimmetrica, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Descrizione prodotto

Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione, 47660 lm, 341 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimmetrica, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, 6/8 kV, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 912300060560
Codice d'ordine completo: 872016979621800

Specifiche

  • Codice famiglia lampada
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Numero di riduttori
    2 unità
  • Driver incluso
  • Tipo di motore sorgente luminosa
    LED
  • Service tag
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU txt 10.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912300060560 it_IT pdf 113.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Immagini

Product-Photographs-912300060560_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912300060560_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-VWB ALU LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB