Italia - Italiano

Philips Proiettore CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Bianco

ST151T LED30S/930 WB WH

Descrizione prodotto

Track-mounted, D80 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3000 lm, 30 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4355, 0.4045) SDCM <4, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 911401847182
Codice d'ordine completo: 871951452861199

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401847182 it_IT pdf 348.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
MI CoreLine Projector gen2 ST151T-INI Sep 2021 pdf 16.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401847182_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-911401847182_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - ST151T LED30S/930 WB WH IES
File di revisione
Revit file - 911401847182 ZIP
Dialux
ULD File - ST151T LED30S/930 WB WH ULD
Relux
ROLF File - ST151T LED30S/930 WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST151T LED30S/930 WB WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine Projector gen2 ST151T LED30S 930 WB WH 911401847182 pdf 620.2 kB