Philips Proiettore CoreLine gen2
Installa in modo più efficiente, concludi il lavoro prima. Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata
Prodotti
Proiettore CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio medio, Bianco
Proiettore CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Fascio largo, Bianco
Proiettore CoreLine gen2, Track-mounted, 30 W, D80 mm, 3000 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Bianco
Proiettore CoreLine gen2, Track-mounted, 27 W, D80 mm, 3000 lm, 4000 K, CRI>90, Fascio largo, Bianco
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
L'ultima generazione del proiettore CoreLine è stata oggetto di importanti modifiche in termini di design e performance. I requisiti qualitativi sono oggi ancora più alti ed è stato fissato un nuovo standard per i proiettori a binario utilizzati nelle applicazioni di vendita al dettaglio, nonché in quelle di hotel, ristoranti e bar.
Vantaggi
Riduzione dei costi operativi grazie al risparmio energetico e alla durata di vita più lunga
Eccellente effetto di illuminazione d'accento grazie alla potente emissione luminosa di alta qualità delle ottiche
Caratteristiche
Design discreto e compatto con finiture in bianco (RAL9003) o nero (RAL9004)
Opzioni di ampiezza del fascio da 25 gradi (illuminazione d'accento a proiezione) o 38 gradi (illuminazione d'accento a proiezione ampia)
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
L'apparecchio per illuminazione deve essere montato in un punto non raggiungibile
L'apparecchio per illuminazione deve essere installato da un elettricista qualificato e cablato in conformità alle più recenti normative elettriche IEE o ai requisiti nazionali.