Italia - Italiano

Philips Apparecchio per montaggio su superficie CoreLine gen 4

CoreLine gen4 con montaggio su superficie: facile installazione, illuminazione eccellente

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Vi presentiamo Philips CoreLine gen4 da superficie, una famiglia di apparecchi di illuminazione innovativi e di alta qualità, progettati per fornire un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e di lunga durata per la vostra casa o il vostro ufficio. Con pacchetti lumen più elevati fino a 6.800 lm, un'efficienza migliorata fino a 160 lm/W e una maggiore durata di L90 a 50.000 ore/L80 a 100.000 ore, la nostra famiglia CoreLine fornisce un'illuminazione brillante e di lunga durata. I nostri apparecchi di illuminazione da superficie sono dotati di spine CC in tutte le versioni, confezioni che vanno dalla scatola singola alla confezione 4 in 1 e imballaggi privi di plastica, il che li rende ecologici e convenienti. Il nostro apparecchio per montaggio su superficie CoreLine gen4 è dotato degli stessi connettori rapidi verdi del pannello CoreLine ed è compatibile con i connettori Wieland GSTi3 e GST/5. Aggiorna oggi stesso la tua illuminazione con Philips CoreLine gen4 a montaggio superficiale, una soluzione innovativa e di alta qualità che mantiene la promessa Philips di un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico e di lunga durata.

Vantaggi

  • Efficienza energetica: la nostra tecnologia LED all'avanguardia garantisce che CoreLine gen4 montato in superficie sia ecologico e conveniente, consentendoti di risparmiare sulla bolletta energetica e contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio.

  • Luminoso ed efficace: con pacchetti lumen più elevati, fino a 6800 lm, la versione da superficie CoreLine gen4 fornisce un'illuminazione brillante ed efficace per la casa o l'ufficio.

Caratteristiche

  • Pacchetti lumen più elevati: fino a 6800 lm (che corrispondono a 2 sorgenti luminose convenzionali da 58 W) per un'illuminazione brillante ed efficace

  • Efficienza migliorata: fino a 160 lm/W per un'illuminazione a risparmio energetico ed ecologica

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Istruzione

Download