Philips Apparecchio per montaggio su superficie CoreLine gen 4, 27.5 W, 200x1200 mm, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
Descrizione prodotto
200x1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Driver wireles Interact System Ready, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni