Italia - Italiano

Philips Apparecchio per montaggio su superficie CoreLine gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 200x1200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC

Descrizione prodotto

200x1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Fascio extra largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 911401841687
Codice d'ordine completo: 872016976421799

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto