Philips Ledinaire Square per montaggio a parete
Ledinaire Square con montaggio a parete: per i lavori d'illuminazione quotidiani.
Prodotti
| Prodotto | Compara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 600 | 4000 | 8 | 22 | |||
75 | 600 | 3000 | 8 | 22 | |||
100 | 600 | 3000 | 6 | 25 | |||
105 | 630 | 4000 | 6 | 25 | |||
105 | 630 | 4000 | 6 | 25 | |||
100 | 600 | 3000 | 6 | 25 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Gli spazi pubblici e le aree di passaggio richiedono le soluzioni d'illuminazione più affidabili, in particolare parcheggi, uffici, ingressi, corridoi, corridoi e scale. Con Philips Ledinaire, ottieni un'affidabilità eccezionale e altro ancora. Questa popolare gamma presenta una selezione di apparecchi a LED essenziali che puoi scegliere dallo scaffale. Come il nostro moderno modello quadrato Ledinaire WL055V da parete, adatto per un'ampia gamma di applicazioni d'illuminazione generale. E proprio come il resto della gamma Ledinaire, è progettato con gli elevati standard di qualità Philips a un prezzo molto competitivo. Una scelta conveniente, affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico per il montaggio a parete, dal nome leader nel LED.
Vantaggi
Qualità e affidabilità Philips
LED a risparmio energetico
Caratteristiche
Design moderno e semplicistico
Alta efficienza con 100 lm/W
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
Per le versioni MDU (Motion Detection Unit):
La copertura del sensore può variare tra applicazioni interne ed esterne.