Italia - Italiano

Philips Ledinaire Square per montaggio a parete, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, Dimmer basato su sensore, MDU2, IP65

WL055V LED6S/840 PSR MDU WH

Descrizione prodotto

374x150 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di movimento e di luminosità programmabile, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 911401850580
Codice d'ordine completo: 871016335064699

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Valore
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download