Philips Ledinaire Square per montaggio a parete, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65

WL055V LED6S/830 PSU WH

Descrizione prodotto

374x150 mm, Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 911401834880
Codice d'ordine completo: 871016334941199

Specifiche

  • Sorgente luminosa sostituibile
    No
  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Valore
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    3 anni
  • Rating di sostenibilità
    -

Download