Philips CoreLine Slim a parete
Installa in modo più intelligente, completa più rapidamente Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata.
Prodotti
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Le soluzioni CoreLine da parete rispettano la promessa CoreLine di apparecchi di illuminazione innovativi, facili da installare e di elevata qualità. Questi luminari circolari sottili da superficie sono progettati sia per installazioni a soffitto che a parete, risultando ideali per spazi come aree di circolazione, ingressi, lounge e zone di breakout. Con tre opzioni di diametro per una maggiore versatilità, il loro design moderno ed elegante e la distribuzione della luce retroilluminata e omogenea si integrano perfettamente nell'architettura della maggior parte degli edifici. Le funzionalità All-in offrono fino a quattro pacchetti di lumen e due opzioni di temperatura del colore in un unico luminare. Opzioni di montaggio alternative consentono agli installatori di installare facilmente l'apparecchio in loco in base alle specifiche esigenze applicative. E grazie ai connettori a spinta, l’installazione degli apparecchi CoreLine da parete è rapida e semplice. La famiglia include versioni con DALI (compatibili con emergenza centrale) e versioni con sensori di movimento/luce diurna dotati di funzioni di raggruppamento.
Vantaggi
Design snello e moderno con diffusore piatto
Disponibile in tre diverse dimensioni, offre la luce ottimale per molteplici applicazioni.
Caratteristiche
Disponibile in diametri da 220 mm, 300 mm e 400 mm
Bassa altezza del prodotto: 57 mm