Philips CoreLine Slim a parete, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Nuovo
Descrizione prodotto
D300 mm, Policarbonato, Bianco RAL 9003, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni