Italia - Italiano

Philips CoreLine Slim a parete, All-in, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, D400 mm, 1400 lm, 2100 lm, 3400 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

Nuovo

Descrizione prodotto

D400 mm, Policarbonato, Bianco RAL 9003, Parete, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 2100 lm, 3400 lm, 4200 lm, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 911401853788
Codice d'ordine completo: 872110333922599

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Famiglia

Prodotto